Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Características del terminal :
Recortada
-
Descripción de la forma :
ANILLO-001
-
Tipo de producto de terminal de anillo :
Terminal de anillo cerrado
-
Tamaño del perno :
8, M4
-
Sellable :
No
-
Compatible con el tipo de cable conductor :
De varios hilos
-
Tipo de retención del soporte para el aislamiento de cables :
Soporte de aislamiento
Características de la configuración
Características del cuerpo
-
Peso del producto (g):
.594
Características del contacto
-
Tipo de barril :
Abierto
-
Orientación del terminal :
Recto
-
Material de recubrimiento de terminal :
Sin enchapado
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Con
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
20 – 15
-
Calibre del cable (mm²):
.5 – 1.65
-
Calibre del cable (CMA):
1021 – 3256
-
Diámetro del perno :
4.3 mm [ .169 in ]
-
Grosor de la lengüeta de contacto :
.6 mm [ .023 in ]
-
Longitud del producto :
19.8 mm [ .779 in ]
-
Diámetro interno del barril (mm):
1.65, 2.92
-
Diámetro interno del barril (in):
.065, .114
-
Diámetro del aislamiento compatible (máx.) :
3.1 mm [ .122 in ]
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
1.78 – 3.05 mm [ .075 – .122 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre :
Cobre
Estándares de la industria
-
Terminal homologada por el gobierno :
No
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
10000
-
Método de empaque :
Barra/carrete