Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
Características del cuerpo
-
Material aislante :
Fluoruro de polivinilideno modificado reticulado por radiación termocontraíble
-
Peso del producto (g):
1
Características del contacto
-
Tipo de cable cilindro :
Cerrado
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Soldadura, Soldadura
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
22 – 26
-
Calibre del cable (mm²):
.34 – .14
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Calibre del cable (CMA):
304 – 810
-
Longitud del producto :
13.7 mm [ .54 in ]
-
Diámetro interior recuperado :
.76 mm [ .03 in ]
Condiciones de uso
-
Hidrófugo :
Protección contra salpicaduras
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento total
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 150 °C [ -67 – 302 °F ]
Estándares de la industria
-
Empalme calificado para aplicaciones gubernamentales :
No
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
500
-
Tipo de empaque :
Caja, Caja