Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Estilo del cable :
Cuadruplex plano, Primario
Características de la configuración
-
Número de alambres :
19
-
Número de conductores :
4
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (V):
600
Características del cuerpo
-
Material de la protección :
Cobre enchapado en estaño
-
Material de aislamiento para alambres y cables :
PVDF modificado
-
Color del cable :
Negro
-
Color del cable (franja) :
Negro
-
Material del conductor :
Cobre enchapado en estaño, Cobre enchapado en estaño, Cobre enchapado en estaño, Cobre enchapado en estaño
Dimensiones
-
Rango de diámetro de conductor :
.78 mm [ .031 in ]
-
Tamaño de alambre (AWG):
34
-
Diámetro externo de cable :
3.93 mm [ .155 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
22
-
Calibre del cable (mm²):
.326
-
Diámetro de aislamiento del conductor (mm):
12.95
Condiciones de uso
-
Tipo de cable :
Especificaciones 55F
Otro
-
País de origen del producto :
EE. UU.