Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Brinda compatibilidad con el tipo de cable discreto :
De varios hilos
-
Tipo de retención del soporte de aislamiento de cable :
Soporte de aislamiento
Características de la configuración
-
Brinda compatibilidad con el tipo de hilo y cable :
Alambre conductor
Características del contacto
-
Tipo de terminal del alambre remachado :
Receptáculo
-
Diámetro del pin de conexión :
1.14 mm [ .045 in ]
-
Tipo de cable cilindro :
Abierto
-
Material del enchapado del terminal :
Estaño
-
Forma y diseño del contacto :
Cuadrado
-
Orientación del terminal :
Recto
-
Longitud del área de conexión del contacto (mm):
4.83
Fijación mecánica
-
Soporte de aislamiento del cable :
Con
Dimensiones
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible :
1.78 mm [ .07 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
24 – 20
-
Calibre del cable (mm²):
.2 – .6
-
Calibre del cable (CMA):
404 – 1021
-
Diámetro interior del cable cilindro (mm):
.38, .76
-
Diámetro interior del cable cilindro (in):
.015, .03
-
Grosor del material del terminal :
.25 mm [ .01 in ]
-
Longitud total del producto :
10.54 mm [ .414 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Carrete, Carrete