Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de retención del soporte para el aislamiento de cables :
Soporte sin aislamiento
-
Sellable :
No
Características de la configuración
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable :
Alambre conductor
Características del contacto
-
Tipo de barril :
Abierto
-
Tipo de terminal para usos especiales :
Botón
-
Material de recubrimiento de terminal :
Sin enchapado
-
Orientación del terminal :
Recto
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Sin
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
20 – 16
-
Calibre del cable (mm²):
.5 – 1.4
-
Grosor del material del terminal :
.41 mm [ .016 in ]
-
Longitud del producto :
5.97 mm [ .235 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
4000
-
Método de empaque :
Carrete