Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Brinda compatibilidad con el tipo de cable discreto :
De varios hilos, Macizo
Características de la configuración
-
Brinda compatibilidad con el tipo de hilo y cable :
Alambre conductor
Características del contacto
-
Tipo de terminal del alambre remachado :
Receptáculo
-
Diámetro del pin de conexión :
2.77 mm [ .109 in ]
-
Tipo de cable cilindro :
Abierto
-
Material del enchapado del terminal :
Estaño
-
Orientación del terminal :
Recto
Fijación mecánica
-
Soporte de aislamiento del cable :
Sin
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
18 – 14
-
Calibre del cable (mm²):
.8 – 2
-
Calibre del cable (CMA):
1624 – 4106
-
Diámetro interior del cable cilindro :
1.65 mm [ .065 in ]
-
Grosor del material del terminal :
.35 mm [ .014 in ]
-
Longitud total del producto :
16.38 mm [ .645 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
15000
-
Tipo de empaque :
Carrete, Carrete