Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Características del terminal :
Orificio del perno
-
Tipo de retención del soporte para el aislamiento de cables :
Canal abierto
Características del contacto
-
Tipo de terminal PCB :
Receptáculo
-
Diámetro de pin de conexión :
1.47 mm [ .058 in ]
-
Material de recubrimiento de terminal :
Estaño
-
Orientación del terminal :
Recto
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
-
El producto se conecta a :
Alambres y cables
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Con
Dimensiones
-
Grosor del material del terminal :
.25 mm [ .01 in ]
-
Diámetro de orificio en PCB :
1.57 mm [ .062 in ]
-
Diámetro del aislamiento compatible (máx.) :
1.78 mm [ .07 in ]
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
1.14 – 1.78 mm [ .045 – .07 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
24 – 20
-
Calibre del cable (mm²):
.2 – .6
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1000
-
Método de empaque :
Bolsa