Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de cinta :
Para electricistas expertos
-
Franja central :
No
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Negro
Dimensiones
-
Ancho del producto :
19.05 mm [ .75 in ]
-
Longitud del producto :
20.117 m [ 66 ft ]
-
Grosor del producto :
.18 mm [ .007 in ]
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Rollo
-
Cantidad de bultos :
10