Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características eléctricas
-
Resistencia de la bobina (Ω):
280
-
Carga de conmutación del contacto (mín.) :
10 mA a .02 V
-
Corriente de apertura limitante de contacto (A):
2
-
Clasificación de voltaje del contacto (VAC):
250
-
Clasificación de voltaje del contacto (VDC):
220
-
Clasificación de potencia de CC de la bobina (mW):
550
-
Clasificación de voltaje de la bobina (VDC):
12
-
Voltaje de conmutación del contacto (máx.) (VDC):
220
-
Voltaje de conmutación del contacto (máx.) (VAC):
250
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestable, CC
-
Consumo de energía (mW):
550
-
Resistencia inicial del material aislante (MΩ):
1000
-
Aislamiento inicial del material dieléctrico entre los contactos y la bobina (Vrms):
1050
-
Aislamiento inicial del material dieléctrico entre los contactos adyacentes (Vrms):
750
-
Clasificación de potencia de la bobina (mW):
500 – 600
-
Ración de onda estacionaria de voltaje (parámetro HF) :
1.03 a 100 MHz, 1.31 a 900 MHz
-
Corriente continua limitante de contacto (A):
2
-
Contacto limitación de la corriente a corto plazo (A):
2
-
Corriente de marcado limitante de contacto (A):
2
-
Aislamiento inicial del material dieléctrico entre los contactos abiertos (Vrms):
750
-
Sistema de accionamiento :
CC
Características de la señal
-
Aislamiento (parámetro HF) :
-14.2 dB a 900 MHz, -31.8 dB a 100 MHz
-
Pérdida de inserción (parámetro HF) :
-.02 dB a 100 MHz, -.97 dB a 900 MHz
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
5 g [ .1764 oz ]
Características del contacto
-
Clase de corriente del contacto (A):
0 – 2
-
Clasificación de la corriente del contacto (A):
2
-
Disposición de los contactos :
2 forma C (2 de conmutación)
-
Material base del contacto :
Níquel-titanio
-
Cantidad de polos del contacto :
2
-
Características de especialidad del contacto :
Contactos bifurcados/gemelos
-
Material del enchapado del contacto :
Oro
Características de la terminación
-
Configuración del terminal :
PCB Pins
-
Tipo de conexión de relevador :
PCB Termination
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
Placa para circuitos impresos
Dimensiones
-
Alto del producto :
10.8 mm [ .425 in ]
-
Longitud del producto :
20.2 mm [ .795 in ]
-
Ancho del producto :
10 mm [ .393 in ]
-
Clase de ancho (mecánica) (mm):
8 – 10
-
Clase de alto (mecánico) (mm):
10 – 11
-
Clase de longitud (mecánica) (mm):
20 – 25
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación (°C):
-55 – 85
-
Temperatura ambiente del entorno (máx.) :
85 °C [ 185 °F ]
-
Clase de temperatura ambiente del entorno (°C):
70 – 85
Operación/aplicación
-
Tipo de rendimiento :
Norma
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Caja y tubo, Tubo
Otro
-
Proceso de soldadura :
Soldadura por ola