Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de relé de potencia :
Norma
Características eléctricas
-
Corriente de apertura limitante de contacto (A):
16
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestable, CC
-
Clasificación de potencia de CC de la bobina (mW):
400
-
Resistencia de la bobina (Ω):
360
-
Características de especialidad de la bobina :
Aislamiento de bobina Clase F según UL
-
Clasificación de voltaje de la bobina (VDC):
12
-
Carga de conmutación del contacto (mín.) :
500 mA a 12 V
-
Voltaje de conmutación del contacto (máx.) (VAC):
400
-
Clasificación de voltaje del contacto (VAC):
250
-
Holgura de fuga entre el contacto y la bobina :
8 mm [ .315 in ]
-
Aislamiento inicial del material dieléctrico entre los contactos y la bobina (Vrms):
4000
-
Clasificación de potencia de la bobina (mW):
300 – 400
-
Clase de holgura de fuga del material aislante (mm):
5.5 – 8
-
Corriente continua limitante de contacto (A):
16
-
Contacto limitación de la corriente a corto plazo (A):
16
-
Corriente de marcado limitante de contacto (A):
25
-
Aislamiento inicial del material dieléctrico entre los contactos abiertos (Vrms):
1000
-
Aislamiento inicial del material dieléctrico entre la bobina y la clase de contacto (V):
3500 – 4000
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
20 g [ .706 oz ]
-
Características especiales del material aislante :
Índice de resistencia de la base de relé PTI250
Características del contacto
-
Disposición de los contactos :
1 forma B (normalmente cerrado)
-
Clase de corriente del contacto (A):
16
-
Clasificación de la corriente del contacto (A):
16
-
Material del contacto :
Plata y níquel (AgNi90/10)
-
Cantidad de polos del contacto :
1
Dimensiones
-
Alto del producto :
16 mm [ .63 in ]
-
Longitud del producto :
29 mm [ 1.142 in ]
-
Ancho del producto :
12.7 mm [ .5 in ]
-
Clase de ancho (mecánica) (mm):
12 – 16
-
Holgura de aislamiento entre el contacto y la bobina :
8 mm [ .315 in ]
-
Clase de alto (mecánico) (mm):
15 – 16
-
Clase de holgura del material aislante (mm):
5 – 8
-
Clase de longitud (mecánica) (mm):
25 – 30
Condiciones de uso
-
Temperatura ambiente del entorno (máx.) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Clase de temperatura ambiente del entorno (°C):
85 – 105
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Bandeja, Caja y bandeja