Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de relevador :
Conector enchufable para paneles industriales
Características de la configuración
-
Disposición de los contactos :
4 forma C (conmutación)
-
Cantidad de polos del contacto :
4
Características eléctricas
-
Corriente de apertura limitante de contacto (A):
12
-
Clasificación de potencia de CC de la bobina (mW):
741
-
Resistencia de la bobina (Ω):
777
-
Clasificación de voltaje de la bobina (VDC):
24
-
Clasificación de la corriente del contacto (A):
6
-
Carga de conmutación del contacto (mín.) :
10 mA a 12 V
-
Voltaje de conmutación del contacto (máx.) (VAC):
240
-
Clasificación de voltaje del contacto (VAC):
240
-
Aislamiento inicial del material dieléctrico entre los contactos y la bobina (Vrms):
2500
-
Aislamiento inicial del material dieléctrico entre los contactos adyacentes (Vrms):
2000
-
Corriente continua limitante de contacto (A):
6
-
Contacto limitación de la corriente a corto plazo (A):
6
-
Corriente de marcado limitante de contacto (A):
12
-
Aislamiento inicial del material dieléctrico entre los contactos abiertos (Vrms):
1200
-
Aislamiento inicial del material dieléctrico entre los contactos y la bobina (V):
2500
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
85 g [ 2.988 oz ]
Características del contacto
-
Material del contacto :
Plata y níquel (AgNi90/10)
-
Material del enchapado del contacto :
Oro
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de relevador :
Enchufable
-
Configuración de terminal :
Terminales de tornillo
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
Riel DIN
Dimensiones
-
Alto del producto :
58 mm [ 2.28 in ]
-
Longitud del producto :
73.5 mm [ 2.89 in ]
-
Ancho del producto :
27 mm [ 1.06 in ]
-
Holgura de fuga entre el contacto y la bobina :
4 mm [ .157 in ]
-
Holgura de aislamiento entre el contacto y la bobina :
4 mm [ .157 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación (°C):
-40 – 70
-
Temperatura ambiente del entorno (máx.) :
70 °C [ 158 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de indicador :
LED
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestable, CA
-
Sistema de accionamiento :
CC
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Caja de cartón
Otro
-
Clase de corriente del contacto (A):
16
-
Clase de ancho (mecánica) (mm):
25 – 30
-
Clasificación de potencia de la bobina (mW):
600 – 800
-
Clase de holgura del material aislante (mm):
2.5 – 4
-
Clase de holgura de fuga del material aislante (mm):
3 – 5.5
-
Clase de temperatura ambiente del entorno (°C):
50 – 70
-
Aislamiento inicial del material dieléctrico entre la bobina y la clase de contacto (V):
1500 – 2500