Seleccionar funciones y características para encontrar productos similaresPara encontrar productos similares, selecciona las mismas características. Cuando hagas clic en Ver productos similares, podrás restringir aún más la búsqueda con filtros para encontrar productos con atributos diferentes.
         
    Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias. 
        Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
        No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.
        Ocurrió un error. Intentar de nuevo.
     
    
        
        
        
        
                
                    Características del tipo de producto
                    
                 
             
        
                
                    Características de la configuración
                    
                 
             
        
                
                    Características eléctricas
                    
                 
             
        
                
                    Características del cuerpo
                    
                 
             
        
                
                    Características del contacto
                    
                        - 
                                    
                                        Material del contacto :
                                        Plata y níquel (AgNi90/10)
                                    
- 
                                    
                                        Material de recubrimiento de contacto :
                                        Oro
                                    
 
             
        
                
                    Características de la terminación
                    
                 
             
        
        
                
                    Dimensiones
                    
                        - 
                                    
                                        Altura de producto :
                                        15.7 mm [ .618 in ]
                                    
- 
                                    
                                        Longitud del producto :
                                        29 mm [ 1.141 in ]
                                    
- 
                                    
                                        Ancho de producto :
                                        12.7 mm [ .5 in ]
                                    
- 
                                    
                                        Línea de fuga de aislamiento entre contacto y bobina :
                                        10 mm [ .394 in ]
                                    
- 
                                    
                                        Distancia de aislamiento entre contacto y bobina :
                                        10 mm [ .394 in ]
                                    
 
             
        
        
        
                
                    Características del empaquetado
                    
                        - 
                                    
                                        Método de empaque :
                                        Caja de cartón | Caja y tubo
                                    
 
             
        
        Seleccionar atributos para ver productos similares.
        
            Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
            
                No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.