Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de relé de potencia :
Conector enchufable para paneles industriales
-
Tipo de conexión de relevador :
Terminales
-
Configuración del terminal :
Terminales de soldadura, Terminales de soldadura
Características de la configuración
-
Tipo de luz de estatus :
Neon Light
Características eléctricas
-
Corriente de apertura limitante de contacto (A):
5
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestable, CC
-
Clasificación de potencia de CC de la bobina (mW):
1100
-
Resistencia de la bobina (Ω):
11000
-
Características de especialidad de la bobina :
Aislamiento de bobina Clase B según UL
-
Clasificación de voltaje de la bobina (VDC):
110
-
Carga de conmutación del contacto (mín.) :
300 mA a 12 V
-
Clasificación de voltaje del contacto (VAC):
240
-
Resistencia inicial del material aislante (MΩ):
100
-
Aislamiento inicial del material dieléctrico entre los contactos y la bobina (Vrms):
1500
-
Aislamiento inicial del material dieléctrico entre los contactos adyacentes (Vrms):
1500
-
Clasificación de potencia de la bobina (mW):
1000 – 1500
-
Corriente continua limitante de contacto (A):
5
-
Contacto limitación de la corriente a corto plazo (A):
5
-
Corriente de marcado limitante de contacto (A):
5
-
Aislamiento inicial del material dieléctrico entre los contactos abiertos (Vrms):
1000
-
Sistema de accionamiento :
CC
-
Aislamiento inicial del material dieléctrico entre los contactos y la bobina (V):
1500
-
Aislamiento inicial del material dieléctrico entre la bobina y la clase de contacto (V):
1000 – 1500
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
45 g [ 1.587 oz ]
Características del contacto
-
Disposición de los contactos :
4 forma C (conmutación)
-
Clase de corriente del contacto (A):
16
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
5
-
Material del contacto :
Plata y óxido de cadmio (AgCdO)
-
Cantidad de polos del contacto :
4
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
Enchufe
-
Tipo de elemento de montaje del producto :
Pernos de montaje
Dimensiones
-
Alto del producto :
38.1 mm [ 1.5 in ]
-
Longitud del producto :
28.17 mm [ 1.1 in ]
-
Ancho del producto :
21.82 mm [ 0.859 in ]
-
Clase de ancho (mecánica) (mm):
20 – 25
-
Clase de alto (mecánico) (mm):
30 – 40
-
Clase de longitud (mecánica) (mm):
25 – 30
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación (°C):
-45 – 70
-
Temperatura ambiente del entorno (máx.) :
70 °C [ 158 °F ]
-
Clase de temperatura ambiente del entorno (°C):
50 – 70
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Encapsulado