Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación :
Compresión
-
Tamaño del perno :
1/2
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 35
Características del cuerpo
-
Tipo de barril de compresión :
Estándar CSA
-
Tipo de conductor :
De varios hilos
-
Material conductor compatible :
Auminio, Cobre
-
Material primario del producto :
Aluminio
-
Material del terminal de palma :
Aluminio
Características del contacto
-
Tipo de remache :
Remache CSA
Dimensiones
-
Diámetro interno del barril :
23 mm [ .905 in ]
-
Ancho de terminal :
53.3 mm [ 2.1 in ]
-
Longitud del barril :
82.5 mm [ 3.25 in ]
-
Diámetro externo del barril :
37 mm [ 1.45 in ]
-
Longitud del terminal :
190.5 mm [ 7.5 in ]
-
Diámetro de orificio de palma :
14
-
Rango de conductores compatibles (AWG/kcmil):
477 – 556.5
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²):
228 – 253
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Exteriores
-
Tipo de producto de conector de compresión :
Conector de terminal
Estándares de la industria
-
Distancia NEMA (2 orificios) :
Sí
-
Compatible con productos aprobados :
ANSI C119.4
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
América
Otro
-
Código de colores del dado :
CSA 30