Tipo de empalme en la unión :
Doble
-
Sellable :
Sí
-
Número de circuito de diodos :
1N5618
-
Tipo de componente integrado :
Diodo
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
2
Características eléctricas
-
Clasificación de corriente de diodos (A):
1
-
Clasificación de voltaje del diodo (V):
600
Características del cuerpo
-
Material del sello :
Caucho de fluorosilicona, Caucho de silicona
-
Color del sello :
Rojo
Características del contacto
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
1
-
Material base del contacto :
Cobre
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Oro
-
Brinda compatibilidad con el tamaño de contacto :
20
Características de la carcasa
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
3.3 mm [ .13 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal