Cable a cable, Cable a cable
-
Tipo de componente del sistema de unión del terminal :
Módulo de retroalimentación
-
Sellable :
No
-
Número de circuito de diodos :
1N4003
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
10
Características eléctricas
-
Clasificación de corriente de diodos (A):
1
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Rojo
-
Material primario del producto :
Termoestable epoxi
-
Color del tapón de sellado :
Rojo
-
Material del sello del conector :
Caucho de silicona
-
Color del sello del conector :
Blanco
-
Material del tapón de sellado :
FEP
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Aleación de cobre
-
Cantidad de puntos en el contacto :
10
-
Brinda compatibilidad con el tamaño de contacto :
20
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
1.5
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
3.3 mm [ .13 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]