Seleccionar funciones y características para encontrar productos similaresPara encontrar productos similares, selecciona las mismas características. Cuando hagas clic en Ver productos similares, podrás restringir aún más la búsqueda con filtros para encontrar productos con atributos diferentes.
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
Color del producto :
Negro
-
Material de recubrimiento de carcasa :
Níquel
-
Material de inserto :
Termoplástico
-
Material de elemento de proceso de ensamble :
Latón
-
Tamaño de conector :
Bajo
Características del contacto
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
2.1 mm [ .083 in ]
-
Método de conexión a PCB :
Montaje en superficie | Orificio pasante: soldadura
-
Grosor del pin rectangular :
.25 mm [ .01 in ]
-
Ancho del pin rectangular :
.3 mm [ .011 in ]
Características de la carcasa
Dimensiones
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
1.6 mm [ .063 in ]
-
Distancia entre filas :
1.15 mm [ .045 in ]
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
UL E28476
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Encapsulado
-
Cantidad por empaque :
48
Seleccionar atributos para ver productos similares.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.