Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Estilo del producto de la carcasa posterior del conector :
Con apantallamiento
-
Tipo de producto de la carcasa posterior del conector :
Juego de carcasa posterior
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
68
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Negro
-
Material primario del producto :
Zinc
Fijación mecánica
-
Tamaño de la rosca :
2-56
Características de la carcasa
-
Orientación del cuerpo :
Recto
-
Brinda compatibilidad con la forma del conector :
En forma de D
Dimensiones
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible :
13.97 mm [ .55 in ]
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Encapsulado
-
Cantidad de bultos :
1