Seleccionar funciones y características para encontrar productos similaresPara encontrar productos similares, selecciona las mismas características. Cuando hagas clic en Ver productos similares, podrás restringir aún más la búsqueda con filtros para encontrar productos con atributos diferentes.
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
Voltaje de funcionamiento (VAC):
30
Características del cuerpo
-
Grosor de recubrimiento base de blindaje :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Color del producto :
Negro
-
Tipo de elemento de conexión a tierra en panel :
Ninguno
-
Material de recubrimiento base blindado :
Níquel
-
Material de la protección :
Latón
-
Material de recubrimiento de la protección :
Estaño sobre níquel
-
Acabado del recubrimiento de protección :
Brillante
-
Grosor de recubrimiento de protección (µm):
3.81 | 5.08
-
Grosor de recubrimiento de protección (µin):
150 | 200
Características del contacto
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
3.18 mm [ .125 in ]
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Características de la carcasa
Dimensiones
-
Altura del conector :
13.08 mm [ .51 in ]
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
2.68 mm [ .11 in ]
-
Longitud del producto :
22.61 mm [ .89 in ]
-
Ancho de producto :
17.78 mm [ .7 in ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bandeja
-
Cantidad por empaque :
60
Seleccionar atributos para ver productos similares.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.