Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector circular DIN :
DIN en miniatura
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
4
-
Condición de carga del contacto del conector :
Completamente cargado
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
30
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Negro
-
Material de la protección de apantallado :
Latón
-
Material del enchapado de protección de apantallado :
Estaño sobre níquel
-
Grosor de la placa inferior de la protección de apantallado :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Acabado del enchapado de la protección de apantallado :
Brillante
-
Material de la placa inferior de la protección de apantallado :
Níquel
-
Grosor del enchapado de la protección de apantallado (µm):
3.81, 5.08
-
Grosor del enchapado de la protección de apantallado (µin):
150, 200
-
Tipo de característica de puesta a tierra del panel :
Ninguno
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Bronce fosfórico
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
Diapasón
-
Acabado del material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto PCB :
Mate
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Oro
-
Grosor del material de enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
.76 µm [ 30 µin ]
-
Grosor del material de la placa inferior del contacto :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Diseño de contactos :
Escalonado
-
Grosor del material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto PCB (µm):
2.54, 3.81
-
Grosor del material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto PCB (µin):
100, 150
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
.5
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
3.18 mm [ .125 in ]
Fijación mecánica
-
Tipo de característica del montaje en panel :
Tuerca
-
Característica del montaje en panel :
Con
-
Alineación de montaje de la placa para circuitos impresos :
Con
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarización
-
Retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Con
-
Tipo de retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Patas con pliegue
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Tipo de alineación de montaje de la placa para circuitos impresos :
Sujeción
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Termoplástico
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
6.5 mm [ .26 in ]
Dimensiones
-
Longitud del producto :
22.61 mm [ .89 in ]
-
Ancho del producto :
17.78 mm [ .7 in ]
-
Grosor de la placa para circuitos impresos (recomendado) :
2.68 mm [ .11 in ]
-
Alto del conector :
13.08 mm [ .51 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Apantallado :
Sí
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Bandeja
-
Cantidad de bultos :
60