Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio de protección contra la tensión :
Kit de abrazaderas para cable
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
9
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable :
180°
-
Material primario del enchapado del producto :
Níquel sobre cobre
-
Material primario del producto :
Zinc
Fijación mecánica
-
Tamaño de la rosca :
4-40
Características de la carcasa
-
Orientación del cuerpo :
Recto
-
Brinda compatibilidad con la forma del conector :
En forma de D
Dimensiones
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible :
4.7 – 8.13 mm [ .185 – .32 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Brinda compatibilidad con el tamaño de la cubierta del conector :
1
-
Apantallado :
Sí
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Juego
-
Cantidad de bultos :
1