Seleccionar funciones y características para encontrar productos similaresPara encontrar productos similares, selecciona las mismas características. Cuando hagas clic en Ver productos similares, podrás restringir aún más la búsqueda con filtros para encontrar productos con atributos diferentes.
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
                                        Diámetro interno expandido (mín.) :
                                        83.8 mm [ 3.3 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Diámetro interno contraído (máx.) :
                                        38.1 mm [ 1.5 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Grosor de pared :
                                        Medio
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Longitud del producto :
                                        114 mm [ 4.5 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Grosor de la pared contraída (nominal) :
                                        3.05 mm [ .12 in ]
                                    
  
                            
                 
             
        
        
                
                    Otro
                    
                        - 
                                    
                                        Código del tamaño :
                                        94
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Código de forma de la parte moldeada :
                                        101A
                                    
  
                            
                 
             
        Seleccionar atributos para ver productos similares.
        
            Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
            
                No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.