Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de terminal de anillo :
Terminal de anillo cerrado
-
Tamaño del perno :
3/8
-
Sellable :
Sí
-
Tipo de retención del soporte de aislamiento de cable :
Soporte de aislamiento
Características de la configuración
-
Cantidad de orificios :
1
Características del contacto
-
Tipo de cable cilindro :
Cerrado
-
Material del enchapado del terminal :
Estaño
-
Material del enchapado secundario del contacto :
Ninguno
Fijación mecánica
-
Soporte de aislamiento del cable :
Con
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
4/0
-
Calibre del cable (mm²):
110.94
-
Calibre del cable (CMA):
214928
-
Diámetro del perno :
9.91 mm [ .39 in ]
-
Grosor del terminal ojal :
4.5 mm [ .177 in ]
-
Longitud del producto :
79 mm [ 3.105 in ]
-
Diámetro interior del cable cilindro :
18.5 mm [ .728 in ]
-
Diámetro del aislamiento compatible (máx.) :
17.27 mm [ .68 in ]
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible :
14.99 – 17.27 mm [ .59 – .68 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 150 °C [ -67 – 302 °F ]
Estándares de la industria
-
Terminal calificada para aplicaciones gubernamentales :
No
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
25
-
Tipo de empaque :
Caja, Caja