Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de terminal de anillo :
Terminal de anillo cerrado
-
Tamaño del perno :
3/8
-
Sellable :
Sí
-
Tipo de retención del soporte de aislamiento de cable :
Soporte de aislamiento
Características de la configuración
-
Cantidad de orificios :
1
Características del contacto
-
Tipo de cable cilindro :
Cerrado
-
Material del enchapado del terminal :
Estaño
-
Material del enchapado secundario del contacto :
Ninguno
Fijación mecánica
-
Soporte de aislamiento del cable :
Con
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
2/0
-
Calibre del cable (mm²):
71.3
-
Calibre del cable (CMA):
104500
-
Diámetro del perno :
9.91 mm [ .39 in ]
-
Grosor del terminal ojal :
3.25 mm [ .128 in ]
-
Longitud del producto :
77.5 mm [ 3.046 in ]
-
Diámetro interior del cable cilindro :
15.7 mm [ .618 in ]
-
Diámetro del aislamiento compatible (máx.) :
13.97 mm [ .55 in ]
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible :
12.7 – 13.97 mm [ .5 – .55 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Intervalo de temperatura de operación :
-65 – 175 °C [ -85 – 347 °F ]
Estándares de la industria
-
Terminal calificada para aplicaciones gubernamentales :
No
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
25
-
Tipo de empaque :
Caja, Caja