Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector de potencia rectangular :
Carcasa
-
Tipo de conector y de carcasa :
Conector macho
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto terminan en :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
6
-
Cantidad de posiciones de alimentación :
6
-
Cantidad de posiciones de señal :
0
-
Cantidad de filas :
1
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
600
-
Voltaje de operación (VDC):
600
Características del contacto
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
35
-
Retención del contacto en la carcasa :
Con
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de la conexión :
Sujetador
-
Retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Sin
-
Característica del montaje en panel :
Sin
-
Alineación de conexión :
Con
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarización
Características de la carcasa
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
11.18 mm [ .44 in ]
-
Color de la carcasa :
Negro
-
Material de la carcasa :
Policarbonato
Dimensiones
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible :
1.02 – 25.91 mm [ .04 – 1.02 in ]
-
Longitud del producto :
75.18 mm [ 2.96 in ]
-
Ancho del producto :
36.58 mm [ 1.44 in ]
-
Alto del conector :
9.4 mm [ .37 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
18 – 10
-
Calibre del cable (mm²):
.811 – 6.11
-
Calibre del cable (CMA):
1600.53 – 12066.13
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
0 – 105 °C [ 32 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Estándares de la industria
-
Compatible con productos de certificación :
UL E28476
-
Compatible con organizaciones o normas :
CSA, UL
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
-
Clasificación de UL :
Reconocido
-
Clasificación de CSA :
Certificación, LR 7189
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Pieza suelta