Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Fuerza de inserción :
Normal
-
Características del terminal :
Tope del cable
Características de la configuración
-
Capacidad de conexión :
Simple
Características del cuerpo
-
Material aislante :
Nailon
Características del contacto
-
Tipo de terminal del dispositivo de desconexión rápida :
Receptáculo
-
Ancho de la pestaña de conexión :
6.35 mm [ .25 in ]
-
Grosor de la pestaña de conexión :
.81 mm [ .032 in ]
-
Orientación del terminal :
Recto
-
Material base del contacto :
Latón
-
Material del enchapado del terminal :
Estaño
-
Tipo de crimpado :
Compresión
-
Tipo de cable cilindro :
Cerrado
Características de la terminación
-
El producto termina en :
Alambres y cables
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de la conexión :
Muesca
-
Soporte de aislamiento del cable :
Con
Dimensiones
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible :
3.56 mm [ .14 in ]
-
Longitud del producto :
22.86 mm [ .9 in ]
-
Grosor del material del terminal :
.46 mm [ .018 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
22 – 18
-
Calibre del cable (mm²):
.26 – .96
-
Calibre del cable (CMA):
509 – 1900
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento parcial
-
Intervalo de temperatura de operación :
105 °C [ 221 °F ]
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
CSA, RU (Programa de componentes de UL)
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
4000
-
Tipo de empaque :
Carrete, Carrete
Otro
-
Color del cable cilindro :
Rojo