Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector de potencia rectangular :
Carcasa
-
Tipo de conector y de carcasa :
Conector macho, Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a cable, Cable a panel, Cable a panel
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto terminan en :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
1
-
Cantidad de posiciones de alimentación :
1
-
Cantidad de posiciones de señal :
0
-
Cantidad de filas :
1
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
600
-
Voltaje de operación (VDC):
600
Características del contacto
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Estaño
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
55
-
Retención del contacto en la carcasa :
Con
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del cable :
Preestaño
-
Grosor del material de enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
2.54 – 2.55 µm [ 101 – 100 µin ]
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Tipo de característica del montaje en panel :
Adaptadores de montaje
-
Retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Sin
-
Característica del montaje en panel :
Con
-
Alineación de conexión :
Con
-
Retención de la conexión :
Sin
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Negro
-
Material de la carcasa :
Policarbonato
Dimensiones
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible :
1.02 – 25.91 mm [ .04 – 1.02 in ]
-
Longitud del producto :
36.83 mm [ 1.45 in ]
-
Ancho del producto :
9.9 mm [ .39 in ]
-
Alto del conector :
9.91 mm [ .39 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
18 – 10
-
Calibre del cable (mm²):
.811 – 6.11
-
Calibre del cable (CMA):
1600.53 – 12066.13
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
0 – 105 °C [ 32 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Estándares de la industria
-
Compatible con productos de certificación :
UL E28483
-
Compatible con organizaciones o normas :
CSA, UL, VDE
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
-
Clasificación conforme a la prueba de hilo incandescente :
Pieza estándar (no se sometió a la prueba de hilo incandescente).
-
Clasificación de UL :
Reconocido
-
Clasificación de CSA :
Certificación, LR 7189
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Pieza suelta