Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector y de carcasa :
Conector macho
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a cable
-
Tipo de producto del conector :
Conjunto de conector
-
El conector y el contacto terminan en :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
50
-
Cantidad de filas :
2
-
Brinda compatibilidad con el tipo de hilo y cable :
Cable plano, Cable plano, Cable plano
Características del cuerpo
-
Perfil del conector :
Bajo
-
Espaciado en la línea central del cable plano :
1.27 mm [ .05 in ]
-
Material de la tapa :
Termoplástico
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Bronce fosfórico
-
Material del enchapado secundario del contacto :
Paladio y níquel
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Enchapado en oro
-
Grosor del material de enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto (µin):
30
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del cable :
Enchapado en oro
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
1
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de la conexión :
Tornillos de cierre
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Termoplástico
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
2.16 mm [ .085 in ]
Dimensiones
-
Calibre del cable sólido (mm²):
.05 – .13
-
Calibre del cable sólido (AWG):
30 – 26
-
Calibre del cable trenzado (mm²):
.08
-
Calibre del cable trenzado (AWG):
28
-
Calibre del cable (AWG):
30 – 26
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 75 °C [ -40 – 167 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
-
Apantallado :
No
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Caja y bandeja, Encapsulado
-
Cantidad de bultos :
100