Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector y de carcasa :
Conector macho
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a cable
-
Tipo de producto del conector :
Conjunto de conector
-
El conector y el contacto terminan en :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
64
-
Cantidad de filas :
2
-
Brinda compatibilidad con el tipo de hilo y cable :
Alambre conductor, Cable redondo revestido
Características del cuerpo
-
Perfil del conector :
Norma
-
Color primario del producto :
Negro
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Aleación de cobre
-
Material del enchapado secundario del contacto :
Paladio y níquel
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Enchapado en oro, Oro
-
Grosor del material de enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
.76 µm [ 30 µin ]
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
3.5
Fijación mecánica
-
Tamaño de la rosca :
4-40 UNC 2B
-
Tipo de retención de la conexión :
Tornillos de cierre
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Termoplástico
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
2.16 mm [ .085 in ]
Dimensiones
-
Diámetro del aislamiento compatible (máx.) :
1.14 mm [ .045 in ]
-
Calibre del cable sólido (mm²):
.65
-
Calibre del cable trenzado (mm²):
.33
-
Calibre del cable trenzado (AWG):
22
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 75 °C [ -40 – 167 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
-
Apantallado :
No
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Caja y bandeja, Encapsulado
-
Cantidad de bultos :
100