Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Estilo del cable :
Trenzado redondo, Trenzado redondo, Triple trenzado
Características de la configuración
-
Número de alambres :
37
-
Número de conductores :
3
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (V):
600
Características del cuerpo
-
Material de la protección :
Cobre recubierto en estaño
-
Diámetro de la protección (in):
.259
-
Material de aislamiento para alambres y cables :
ETFE reticulado por radiación y modificado, ETFE reticulado por radiación y modificado, ETFE reticulado por radiación y modificado
-
Color del cable :
Negro
-
Color del cable (base) :
Violeta claro
-
Color del cable (franja) :
Azul, Naranja
-
Material del conductor :
Cobre recubierto en estaño
Dimensiones
-
Rango de diámetro de conductor (in):
.085
-
Tamaño de alambre (AWG):
38
-
Diámetro externo de cable (in):
.277
-
Calibre del cable (AWG):
12
Condiciones de uso
-
Tipo de cable :
Especificaciones 55F