Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tamaño del perno :
M10
-
Técnica de instalación :
Compresión
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 1
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Cobre
-
Material conductor compatible :
Cobre
-
Material del terminal de palma :
Cobre
-
Tipo de barril de compresión :
Ensanchado
Características del contacto
-
Tipo de remache :
Engarce hexagonal
Dimensiones
-
Diámetro interno del barril :
8.4 mm [ .33 in ]
-
Longitud del barril :
21.7 mm [ .854 in ]
-
Diámetro de orificio de palma :
10.3
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²):
35
-
Ancho de terminal :
18.2 mm [ .716 in ]
-
Longitud del terminal :
43 mm [ 1.693 in ]
-
Diámetro externo del barril :
11.5 mm [ 0.452 in ]
-
Rango de conductores compatibles (AWG/kcmil):
2 – 2
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Interiores, Exteriores
-
Tipo de producto de conector de compresión :
Conector de terminal
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, Asia