Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de pared :
Pared única
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Rojo
-
Flexibilidad :
Semirrígido
-
Material primario del producto :
Poliolefina reticulada
-
Rango de contracción :
2.5:1
Dimensiones
-
Longitud del producto :
25.4 mm [ 1 in ]
-
Grosor de pared :
Delgado
-
Rango compatible de diámetros de cable :
3.2 mm [ .125 in ]
-
Diámetro interno expandido (mín.) :
3.2 mm [ .126 in ]
-
Diámetro interno contraído (máx.) :
1.3 mm [ .051 in ]
-
Grosor de la pared contraída (nominal) :
.64 mm [ .025 in ]
Condiciones de uso
-
Propiedades de resistencia :
Protección contra salpicaduras
-
Tipo de hidrófugo :
Combustible de aviación, Fluidos hidráulicos, Productos químicos/solventes
-
Requisito de flamabilidad :
Retardante de fuego
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 135 °C [ -67 – 275 °F ]
Operación/aplicación
-
Resistencia mecánica :
Abrasión, Protección contra la tensión, Vibración
Estándares de la industria