Seleccionar funciones y características para encontrar productos similaresPara encontrar productos similares, selecciona las mismas características. Cuando hagas clic en Ver productos similares, podrás restringir aún más la búsqueda con filtros para encontrar productos con atributos diferentes.
Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.
Ocurrió un error. Intentar de nuevo.
Características del tipo de producto
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
250
Características del cuerpo
-
Grosor de recubrimiento de protección (µin):
2.54 | 100
-
Grosor de recubrimiento base de blindaje :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Color del producto :
Negro
-
Material de recubrimiento base blindado :
Níquel
-
Material de la protección :
Latón
-
Material de recubrimiento de la protección :
Estaño/níquel
Características del contacto
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
3.56 mm [ .14 in ]
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Características de la carcasa
Dimensiones
-
Altura del conector :
20.83 mm [ .82 in ]
-
Longitud del producto :
20.07 mm [ .79 in ]
-
Ancho de producto :
15.49 mm [ .61 in ]
-
Grosor de la PCB (recomendado) (mm):
2.36
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
CSA LR3507 | UL E28476
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bandeja
-
Cantidad por empaque :
100
Seleccionar atributos para ver productos similares.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.