Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sellable :
No
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
8
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Natural
Características del contacto
-
Tipo de terminal :
Receptáculo
-
Orientación del terminal :
Recto
-
Retención en la conexión del contacto :
Sin
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Nailon
Dimensiones
-
Longitud del producto :
23.37 mm [ .92 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Estándares de la industria
-
Compatible con productos de certificación :
Certificación CSA
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-2
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
1
-
Tipo de empaque :
Caja de cartón