Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
-
Tipo de montaje del conector PCB :
Cabezal para montaje PCB
-
Sellable :
No
-
Tipo de interfaz de la placa de bus común :
2 mm HM
-
Tipo de característica de puesta a tierra :
Blindaje de retorno a tierra
Características de la configuración
-
Filas cargadas :
A, B, C, D, E, F, Z
-
Cantidad de columnas :
11
-
Cantidad de filas :
7
-
Arquitectura de la placa de bus común :
Plano medio
-
Cantidad de posiciones :
77
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Vertical
Características de la señal
-
Velocidad de la transmisión de datos (Gb/s):
≤1
-
Versión de diafonía :
Norma
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Gris
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Bronce fosfórico
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto de la placa para circuitos impresos :
Estaño
-
Material del enchapado secundario del contacto :
Níquel
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Estaño
-
Grosor del material de enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
.5 µm [ 20 µin ]
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
1.5
-
Designación CompactPCI :
Ninguno
Características de la terminación
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: ajuste a presión
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Tipo de alineación de conexión :
Clavija de polarización
-
Nivel de conexión delantero :
Nivel 1
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Poliéster con fibra de vidrio (GF), Poliéster con fibra de vidrio (GF), Poliéster con fibra de vidrio (GF)
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
2 mm [ .078 in ]
Dimensiones
-
Longitud del módulo de la placa de bus común (mm):
25
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Apantallado :
No
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
21
-
Tipo de empaque :
Tubo