Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector y de carcasa :
Conector macho
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
-
Tamaño de la carcasa del conector :
1
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
-
Tipo de característica de puesta a tierra :
Muesca de puesta a tierra
-
Configuración del material del estuche :
Carcasa frontal de metal
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
9
-
Cantidad de filas :
2
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Ángulo recto
Características del cuerpo
-
Material del enchapado de la carcasa :
Estaño
-
Perfil del conector :
Bajo
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Aleación de cobre
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
Grosor del material de enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto (µin):
15
-
Forma y diseño del contacto :
Redondo, Redondo
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
2.15 mm [ .084 in ]
-
Poste rectangular de terminación y ancho de la cola :
.65 mm [ .025 in ]
-
Poste rectangular de terminación y grosor de la cola :
.45 mm [ .017 in ]
Fijación mecánica
-
Retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Con
-
Tipo de retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Pieza de fijación a placa
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de retención de la conexión :
Insertos roscados
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Termoplástico
-
Material de la carcasa :
Acero al carbono
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
2.74 mm [ .108 in ]
Dimensiones
-
Grosor de la placa para circuitos impresos (recomendado) :
1.19 mm [ .047 in ]
-
Espaciado de fila a fila :
2.84 mm [ .112 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
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
Bandeja
-
Cantidad de bultos :
80