Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector :
Conjunto de conexión
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a cable
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto terminan en :
Alambres y cables
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VDC):
10000
Características del cuerpo
-
Férula con tope positivo :
Sin
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Enchufe
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Preconectado a cable
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
16
-
Longitud del montaje :
508 mm [ 20 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
20
-
Tipo de empaque :
Encapsulado