Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
35
Características del cuerpo
-
Peso del producto (g):
7.5
-
Material aislante :
PVC
-
Color del producto :
Verde
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
26
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
10
-
Método de empaque :
Caja