Línea de productos :
De encaje
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
400
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Natural
Características del contacto
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto de la placa para circuitos impresos :
Estaño-plomo
-
Material del enchapado secundario del contacto :
Níquel
-
Acabado del material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto PCB :
Mate
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
6
Características de la terminación
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Montaje en superficie
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Línea central (inclinación longitudinal) (mm):
4
Dimensiones
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible (mm):
2.1
-
Alto del conector :
4.48 mm [ .176 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
18 – 22
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
-
Compatible con productos de certificación :
UL 1977, UL E28476
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Cinta portadora y carrete