Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Conector jack modular y tipo de interfaz del enchufe :
RJ45 con magnetismo integrado
-
Productos de conectores jack modulares :
Conectores hembra y conectores macho tipo RJ
-
Estilo del conector modular :
Conector hembra
-
Opciones de puesta a tierra :
Terminal de puesta a tierra en PCB y panel
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Tipo de luz de estatus :
Sin iluminación
-
Configuración del puerto :
Un puerto
-
Configuración de la matriz de puertos :
1 x 1
-
Densidad de contacto del conector :
Norma
-
Cantidad de posiciones :
8
-
Cantidad de posiciones cargadas :
8
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Ángulo recto
-
Cantidad de pestañas de puesta a tierra de la placa para circuitos impresos :
2
-
Cantidad de pestañas de puesta a tierra del panel :
6
-
Ubicación del panel de puesta a tierra :
Arriba y lateral
Características de la señal
-
Velocidad de la transmisión de datos (Mb/s):
10, 100
Características del cuerpo
-
Material de la protección de apantallado :
Latón
-
Material del enchapado de protección de apantallado :
Níquel
-
Orientación del pasador del jack modular :
Invertido – Sujetador superior
-
Perfil del conector :
Norma
-
Color del LED (abajo a la derecha) :
Ninguno
-
Color del LED (abajo a la izquierda) :
Ninguno
-
Ubicación de la pestaña de puesta a tierra en la placa para circuitos impresos :
3.05 mm [ .12 in ]
-
Acabado del enchapado de la protección de apantallado :
Mate
-
Material del aislador :
LCP
-
Color del LED (arriba a la derecha) :
Ninguno
-
Material de la característica de retención de la placa para circuitos impresos :
LCP
-
Color del LED (arriba a la izquierda) :
Ninguno
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
Acabado del material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto PCB :
Mate
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Oro
-
Material base del contacto :
Aleación de cobre
-
Grosor del material de enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
.76 µm [ 30 µin ]
Características de la terminación
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Pieza de fijación a placa
Características de la carcasa
-
Ubicación de la entrada de conexión :
Lateral
-
Color de la carcasa :
Negro
-
Material de la carcasa :
Polímero de cristal líquido (LCP), Polímero de cristal líquido (LCP)
Dimensiones
-
Alto del conector :
13.8 mm [ .543 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
-
Categoría de rendimiento :
Cat. 5
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
50
-
Tipo de empaque :
Bandeja
Otro
-
Tipo de puesta a tierra del panel de protección de apantallado :
El blindaje tiene terminales de puesta a tierra en el panel inferior.