Applicators, Pneumatic Feed, OCEAN, Male Adapter Post - Atlantic Style Interface
AMP
Núm. interno de TE:5-2151104-2
Descripción interna de TE:OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-055F114O-RSA
Tipo de alimentación del aplicador :Neumático
Estilo del aplicador y del producto :OCEAN
Interfaz de aplicación :Poste adaptador macho – Estilo atlántico
Tipo de terminador :Sello de pelacables/engarzadoras (Komax o Schleuniger), Terminador de carrera de 30 mm (1.12″), Terminador de carrera de 40 mm (1.62″)
Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del contacto
Tipo de crimpado :Engarce en forma de F
Dimensiones
Ancho de crimpado del cable :1.4 mm [ .055 in ]
Intervalo del diámetro del material aislante :.89 – 1.91 mm [ .035 – .075 in ]
Otro
Tipo de alimentación del aplicador :Neumático
Estilo del aplicador y del producto :OCEAN
Interfaz de aplicación :Poste adaptador macho – Estilo atlántico
Tipo de terminador :Sello de pelacables/engarzadoras (Komax o Schleuniger), Terminador de carrera de 30 mm (1.12″), Terminador de carrera de 40 mm (1.62″)
Opciones de servicio :Estudio de capacidad, Muestras engarzadas, Sección transversal: fotografía
Ayudas para la alineación :Cámara, Indicador de alineación