Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
1
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Cobre de berilio
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
50
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-196 – 200 °C [ -320 – 392 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia