Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector y de la carcasa :
Circular
-
Interfaz de RF :
TNC
-
Estilo del conector RF :
Conector hembra
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Ángulo recto
-
Cantidad de posiciones :
1
-
Cantidad de contactos coaxiales :
1
Características eléctricas
Características del cuerpo
-
Material del cuerpo :
Poliéster, Zinc
-
Material del enchapado del cuerpo :
Níquel
Características del contacto
-
Material del enchapado del contacto central del conector RF :
Oro
-
Material de contacto central del conector RF :
Bronce fosfórico
Características de la terminación
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: soldadura
-
Longitud del poste y la cola a la terminación :
3.6 mm [ .141 in ]
Fijación mecánica
-
Tipo de característica del montaje en panel :
Arandela de presión y tuerca
-
Retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Con
-
Mecanismo de acoplamiento del conector RF :
Roscado, Roscado
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Método de captivación del contacto de RF :
Mecánico
-
Retén :
Sin
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Blanco
Dimensiones
-
Alto del perfil desde la placa para circuitos impresos :
15.8 mm [ .622 in ]
-
Diámetro exterior del conector RF acoplado (aproximado) :
16.26 mm [ .64 in ]
-
Grosor del panel (recomendado) :
5.5 mm [ .217 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Frecuencia de operación (GHz):
4
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Caja, Caja
Otro
-
Material dieléctrico :
PE-606
-
Características adicionales :
Postes de montaje