Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
7
-
Cantidad de filas :
1
Características de la carcasa
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
9.53 mm [ .375 in ]
Dimensiones
-
Longitud del producto :
64.77 mm [ 2.55 in ]
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Encapsulado
-
Cantidad de bultos :
1