Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de contactor y de relevador :
Relevador de potencia de uso general
Características de la configuración
-
Características especiales de bobina :
Rp 680 Ω
-
Disposición de contactos :
1 forma A (normalmente abierto)
Características eléctricas
-
Voltaje nominal de bobina (VDC):
24
Fijación mecánica
-
Tipo de elemento de montaje del producto :
Soportes de montaje
-
Tipo de montaje del producto :
Montaje en enchufe
Otro
-
Clase de corriente de contacto (A):
>50