Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de relevador :
Estado sólido
Características de la configuración
-
Disposición de contactos :
1 forma A (de un solo polo y un solo tiro, normalmente abierto)
Características eléctricas
-
Voltaje de entrada (VDC):
3 – 8
-
Dieléctrico inicial entre contactos y bobina (Vrms):
4000
-
Voltaje nominal de salida (relevadores de CC) (VDC):
3 – 60
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
22.1 g [ .87 oz ]
-
Color del producto :
Rojo
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de relevador :
Conexión PCB
-
Configuración de terminal :
Pines de soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
PCB
Dimensiones
-
Altura de producto :
25.5 mm [ 1 in ]
-
Longitud del producto :
43.5 mm [ 1.71 in ]
-
Ancho de producto :
10.3 mm [ .405 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-30 – 80
Operación/aplicación
-
Tipo de corriente de salida :
CC
-
Conmutación de salida :
Cero