Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación :
Compression
-
Tamaño del perno :
M8
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 1
Características del cuerpo
-
Compatible Conductor Material :
Copper
-
Material primario del producto :
Cobre
-
Palm Terminal Material :
Copper
-
Compression Barrel Type :
Standard
Características del contacto
-
Tipo de remache :
Engarce hexagonal
Dimensiones
-
Diámetro interno del barril :
13.4 mm [ .527 in ]
-
Diámetro de orificio de palma :
8.3
-
Rango de conductores compatibles (AWG/kcmil):
3/0 – 3/0
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²):
95
-
Barrel Outside Diameter :
17.5 mm [ .688 in ]
-
Longitud del terminal :
60 mm [ 2.362 in ]
-
Longitud del barril :
27 mm [ 1.063 in ]
-
Ancho de terminal :
25.4 mm [ 1 in ]
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Exteriores, Interiores
-
Compression Connector Product Type :
Terminal Lug
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico