Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de materiales :
Poliolefina
-
Tecnología de tubos termocontráctiles eléctrica :
Termocontraíble
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Clase de voltaje para tubo termocontráctil eléctrico (kV):
≤ 36
Características del cuerpo
Dimensiones
-
Diámetro suministrado o contraído :
150 / 60 mm [ 5.91 / 2.36 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
0 – 125
Operación/aplicación
-
Maquinaria :
Barras colectoras
-
Instalación activada :
No
-
Bajo contenido de halógenos :
Sí
-
Tipo de aplicación :
Fabricación de equipamiento original
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad de producto de tubo termocontráctil eléctrico :
AMÉRICA, ASIA, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África