Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación :
De aplicación en frío
-
Recubrimiento adhesivo :
Sin
-
Tipo de pared (sin considerar adhesivo) :
Redondo
-
Estilo de recubrimiento :
Solo sin recubrimiento
Características de la configuración
-
Número de derivaciones y patas :
4
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 1
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Material primario del producto :
Elastómero termoplástico (TPE)
-
Flexibilidad :
Flexible
Dimensiones
-
Diámetro de cables compatible - cuerpo (máx.) :
24 mm [ 0.944 in ]
-
Rango de la sección transversal del cable compatible (mm²):
25
-
Diámetro de cables compatible - pata (máx.) :
8 mm [ 0.314 in ]
-
Longitud de pata :
24 mm [ .944 in ]
-
Longitud total del producto :
60 mm [ 2.362 in ]
-
Longitud de producto :
36 mm [ 1.417 in ]
Operación/aplicación
-
Estabilizado por UV :
Sí
-
Resistencia mecánica :
Contra el impacto o daño mecánico
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Mundial
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
10