Brinda compatibilidad con el tipo de cable discreto :
De varios hilos
-
Tipo de retención del soporte de aislamiento de cable :
Soporte de aislamiento
Características de la configuración
-
Brinda compatibilidad con el tipo de hilo y cable :
Alambre conductor
Características del contacto
-
Tipo de terminal del alambre remachado :
Receptáculo
-
Diámetro del pin de conexión :
4.57 mm [ .18 in ]
-
Tipo de cable cilindro :
Abierto
-
Material del enchapado del terminal :
Estaño
-
Orientación del terminal :
Recto
-
Acabado del enchapado de los terminales :
Ninguno
-
Longitud del área de conexión del contacto :
15 mm [ .59 in ]
Dimensiones
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible (mm):
2.6 – 3.7, 3.7
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible (in):
.102 – .146, .146
-
Calibre del cable (AWG):
20 – 16
-
Calibre del cable (mm²):
.5 – 1.4
-
Longitud total del producto :
15 mm [ .59 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
20000, 40000
-
Tipo de empaque :
Carrete/caja